17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ ボンドEセットL 2kgセット(箱)低粘度 L #45027 L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,403
税込単価
9,243

【特長】・耐水性、耐久性に優れた接着剤です【商品仕様】・各種金属・タイル・陶磁...

詳細情報を確認する

型番:

BE-2 L
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BE-2 Lの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BE-2 L
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,403
( 9,243 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性、耐久性に優れた接着剤です
【商品仕様】
・各種金属・タイル・陶磁器・ガラス・コンクリート・木材・硬質プラスチックなど硬質材の接着・充填
・硬化時間(23℃):24時間(BEー100は10時間)
・可使時間(23℃):90分
・2液混合型
・使用温度範囲;-20-80℃
・色:(主剤)淡黄色(硬化剤)褐色
・色(主剤/硬化剤):淡黄色/褐色
・容量(g):2000
・粘度:低粘度
・使用温度範囲(℃);-20-80℃
・材質:主成分:エポキシ樹脂
・JANコード:4901490450275
・トラスココード:112-6351
・質量:2200g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コニシ ボンドEセットL 2kgセット(箱)低粘度 L #45027 Lの型番BE-2 Lのページです。 型番BE-2 Lに関する仕様情報を記載しております。
コニシ ボンドEセットL 2kgセット(箱)低粘度 L #45027 Lのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
充填接着
4
満足度:4.0
ラインナップ上は低粘度のものですが, 身の回りのものと比較して粘度があるので缶から取り出したりする際の取り扱いには少しコ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コニシ ボンドEセットL 2kgセット(箱)低粘度 L #45027 L
エポキシ系接着剤ボンド Eセット
コニシ ボンドEセット15g #16023
パーミクロンガードL(刷毛、ローラー用)
Scotch-Weld メタルグリップL専用ノズル
Scotch-Weld メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ
メーカーコニシコニシコニシビーオーケミカルスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格8,4031,039 -36317,05629219,899
通常出荷日1日目1日目4日目4日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト