17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

NS-01
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NS-01の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS-01
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
646
( 711 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ネジヤマ救助隊ネジハズシNSー0115g#75004
・JANコード:4901490750047
・トラスココード:117-3882
・質量:26g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コニシ ネジやま救助隊ネジはずしNS-01 15g #75004の型番NS-01のページです。 型番NS-01に関する仕様情報を記載しております。
コニシ ネジやま救助隊ネジはずしNS-01 15g #75004のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コニシ ネジやま救助隊ネジはずしNS-01 15g #75004
アネックス ネジすべり止め液
速乾ボンド G17Z-15
コニシ ボンドKU928R 15kg(缶)
合成ゴム系接着剤 TB15A
コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050
メーカーコニシANEXコニシコニシスリーボンドコニシ
通常価格64637125,21026,6711,4071,022
通常出荷日4日目1日目7日目6日目1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト