17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321 GC-20

コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321

通常単価(税別)
251
税込単価
276
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・ボンドGクリアー20ml#14321・JANコード:4901490143214・トラスコ...

詳細を確認

    型番:

    GC-20
    解除
    • この商品は20個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GC-20の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GC-20
    最小発注数量
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    251
    ( 276 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ボンドGクリアー20ml#14321
    ・JANコード:4901490143214
    ・トラスココード:117-3869
    ・質量:31g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321の型番GC-20のページです。 型番GC-20に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321
    セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163
    セメダイン 速乾G 20ml CA-158
    コニシ 速乾ボンドG1720ml #13021
    コニシ ビニル用 ブリスター 20ml #11023
    コニシ 木工用ボンド50g #10122
    メーカーコニシセメダインセメダインコニシコニシコニシ
    通常価格251258226214182165
    通常出荷日4日目2日目2日目2日目2日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト