17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427 FL200-1

コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

通常単価(税別)
1,197
税込単価
1,317
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・ボンドFL2001kg(ポリ缶)#40427・JANコード:4901490404278・...

詳細を確認

    型番:

    FL200-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FL200-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FL200-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,197
    ( 1,317 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ボンドFL2001kg(ポリ缶)#40427
    ・JANコード:4901490404278
    ・トラスココード:117-2340
    ・質量:1.1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427の型番FL200-1のページです。 型番FL200-1に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427
    コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447
    コニシ ボンドG2002 13kg(缶)
    コニシ ボンド木工用速乾F 3kg(ポリ袋)
    コニシ ボンドKU928R 10kg(缶)
    コニシ ボンドKU928R 15kg(缶)
    メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
    通常価格1,1973,29015,5312,09119,28124,709
    通常出荷日5日目5日目2日目4日目5日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト