17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ 木工用ボンド50g #10122 CH18-50

コニシ 木工用ボンド50g #10122

通常単価(税別)
165
税込単価
182
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・木工用ボンド50g#10122・JANコード:4901490101221・トラスココード...

詳細を確認

    型番:

    CH18-50
    解除
    • この商品は20個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CH18-50の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CH18-50
    最小発注数量
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    165
    ( 182 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・木工用ボンド50g#10122
    ・JANコード:4901490101221
    ・トラスココード:117-3914
    ・質量:65g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ 木工用ボンド50g #10122の型番CH18-50のページです。 型番CH18-50に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ 木工用ボンド50g #10122のレビュー
    4.6平均満足度:4.63件のレビュー
    木材の接着
    5
    満足度:5.0
    小さな木材のパーツの接着に使用しています。またダボ接合のような小さな穴にボンドを付ける際にも便利です。容量が少なくなると...もっと読む
    0人が参考にしています。
    木枠の作製
    4
    満足度:4.0
    治具に関わる木枠などの組み立てや補強で使用した。 塗布後にしっかりと固定することで、キッチリと接着できた。 速乾なので、...もっと読む
    0人が参考にしています。
    ダボ継ぎ
    5
    満足度:5.0
    木材同士のダボ継ぎに使用しました。接着力は十分だと思います。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ 木工用ボンド50g #10122
    ボンド木工用
    コニシ 木工用ボンド180g #10132
    コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)
    木工用接着剤
    コニシ ボンド木工用速乾 500g(ボトル) #40007
    メーカーコニシコニシコニシコニシエスココニシ
    通常価格165191320889 -233 -654
    通常出荷日4日目2日目2日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト