17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

CH18180HP
解除
    数量:

    CH18180HPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CH18180HP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    368
    ( 405 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・木工用ボンドセリースパック#10135
    ・JANコード:4901490101351
    ・トラスココード:117-3917
    ・質量:214g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ 木工用ボンドセリースパック #10135の型番CH18180HPのページです。 型番CH18180HPに関する仕様情報を記載しております。
    コニシ 木工用ボンドセリースパック #10135のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    木枠の作製
    4
    満足度:4.0
    治具に関わる木枠などの組み立てや補強で使用した。 塗布後にしっかりと固定することで、キッチリと接着できた。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ 木工用ボンドセリースパック #10135
    ボンド木工用
    木工用接着剤
    コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)
    コニシ 木工用ボンド50g #10122
    接着剤 木工用速乾
    メーカーコニシコニシエスココニシコニシセメダイン
    通常価格368194233 -889 -175857 -
    通常出荷日5日目2日目1日目1日目4日目2日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました