17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ ボンド梱包テープ 50×25(シュリンク)透明#67949 透明 BKT50-TM

コニシ ボンド梱包テープ 50×25(シュリンク)透明#67949 透明

通常単価(税別)
471
税込単価
518
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・ボンド梱包テープ50×25(シュリンク)透明#67949透明・JANコード:490149...

詳細を確認

    型番:

    BKT50-TM
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BKT50-TMの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BKT50-TM
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    471
    ( 518 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ボンド梱包テープ50×25(シュリンク)透明#67949透明
    ・JANコード:4901490679492
    ・トラスココード:117-3908
    ・質量:200g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ ボンド梱包テープ 50×25(シュリンク)透明#67949 透明の型番BKT50-TMのページです。 型番BKT50-TMに関する仕様情報を記載しております。
    コニシ ボンド梱包テープ 50×25(シュリンク)透明#67949 透明のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ ボンド梱包テープ 50×25(シュリンク)透明#67949 透明
    コニシ ボンドウルトラ多用途SUプレミアムソフト 10ml 透明
    3M 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 透明100g
    コニシ 木工用ボンド50g #10122
    ボンド G7700N テープ用プライマー
    コニシ 水性ウッドパテラワン50g #25904
    メーカーコニシコニシスリーエムジャパンコニシコニシコニシ
    通常価格4717341,7251652,179444
    通常出荷日5日目1日目1日目4日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト