17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ 木工用アロンアルファ2g #32014

通常単価(税別)
453
税込単価
498
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・木工用アロンアルファ2g#32014・JANコード:4901490320141・トラスコ...

詳細を確認

    型番:

    BAAM-2
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BAAM-2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BAAM-2
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    453
    ( 498 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・木工用アロンアルファ2g#32014
    ・JANコード:4901490320141
    ・トラスココード:117-2349
    ・質量:22g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コニシ 木工用アロンアルファ2g #32014の型番BAAM-2のページです。 型番BAAM-2に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ 木工用アロンアルファ2g #32014のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ 木工用アロンアルファ2g #32014
    ボンド木工用
    コニシ 木工用ボンド50g #10122
    木工用接着剤
    コニシ 木工用ボンド180g #10132
    コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)
    メーカーコニシコニシコニシエスココニシコニシ
    通常価格453191165233 -320889 -
    通常出荷日1日目2日目4日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト