17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ ボンドKU928R 15kg(缶) 44658

コニシ ボンドKU928R 15kg(缶)

通常単価(税別)
24,709
税込単価
27,180
通常出荷日:6日目

【特長】・適度な弾性を有し、接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります・耐熱性と耐水性に優れた健康住宅...

詳細を確認

    型番:

    44658
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44658の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44658
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,709
    ( 27,180 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・適度な弾性を有し、接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります
    ・耐熱性と耐水性に優れた健康住宅対応型の接着剤です
    【商品仕様】
    ・木質フロアーの床貼りに
    ・各種暖房パネルの接着に
    ・乾式遮音二重床材の接着に
    ・JISA5536F☆☆☆☆規格品
    ・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品
    ・色:淡黄白色
    ・容量(kg):15
    ・材質:主成分:ポリウレタン樹脂
    ・JANコード:4901490044658
    ・トラスココード:117-3866
    ・質量:16kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ ボンドKU928R 15kg(缶)の型番44658のページです。 型番44658に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ ボンドKU928R 15kg(缶)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ ボンドKU928R 15kg(缶)
    コニシ ボンドKU928R 10kg(缶)
    コニシ ボンドG2002 13kg(缶)
    ボンド KU928C-X 木質床材施工用
    コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427
    コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447
    メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
    通常価格24,70919,28115,5311,4481,1973,290
    通常出荷日6日目5日目2日目1日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト