17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ ボンド束職人 500ml(アプリパック)

通常単価(税別)
1,625
税込単価
1,788
通常出荷日:5日目

【特長】・簡易塗布品です・省ゴミ対策品です・健康住宅対応商品です・湿気硬化型ウレタン樹脂系無溶剤形です...

詳細を確認

    ご注意

    • 換気に注意し皮フにふれないよう保護具着用保管条件/40℃以下

    型番:

    44546
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44546の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44546
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,625
    ( 1,788 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡易塗布品です
    ・省ゴミ対策品です
    ・健康住宅対応商品です
    ・湿気硬化型ウレタン樹脂系無溶剤形です
    【商品仕様】
    ・プラスチック束の接着に
    ・鋼製束の接着に
    ・ノズル付アルミパック
    ・廃棄が容易なアプリパック式
    ・日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆規格品
    ・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品
    ・湿気硬化タイプ
    ・色:白
    ・容量(ml):500
    ・材質:主成分:ウレタン樹脂系無溶剤形
    ・JANコード:4901490445462
    ・トラスココード:117-3906
    ・質量:830g

    ご注意

    • 換気に注意し皮フにふれないよう保護具着用保管条件/40℃以下

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コニシ ボンド束職人 500ml(アプリパック)の型番44546のページです。 型番44546に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ ボンド束職人 500ml(アプリパック)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ ボンド束職人 500ml(アプリパック)
    コニシ ネダボンド 1kg(アプリパック)
    コニシ ボンド木工用速乾 500g(ボトル) #40007
    コニシ 直貼り職人2kg (1袋入)
    コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050
    コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736
    メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
    通常価格1,6251,1426542,8571,0221,230
    通常出荷日5日目1日目1日目5日目5日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト