17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ ボンド木工用速乾F 3kg(ポリ袋) 40304

コニシ ボンド木工用速乾F 3kg(ポリ袋)

通常単価(税別)
2,091
税込単価
2,300
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・ボンド木工用速乾F3kg(ポリ袋)・JANコード:4901490403042・トラスココ...

詳細を確認

    型番:

    40304
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    40304
    最小発注数量
    6個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,091
    ( 2,300 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ボンド木工用速乾F3kg(ポリ袋)
    ・JANコード:4901490403042
    ・トラスココード:117-3853
    ・質量:3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ ボンド木工用速乾F 3kg(ポリ袋)の型番40304のページです。 型番40304に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ ボンド木工用速乾F 3kg(ポリ袋)のレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    木材の接着
    5
    満足度:5.0
    抜群にコスパに優れているので重宝しています。まず、500グラムサイズの容器に移し替え、小回りの利く180グラムへさらに移...もっと読む
    0人が参考にしています。
    詰め替え用ボンド
    5
    満足度:5.0
    容器が空になったらこの袋タイプを購入して詰め替えしています。 安価な購入出来て非常にいと思います。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ ボンド木工用速乾F 3kg(ポリ袋)
    コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)
    接着剤 木工用速乾
    ボンド木工用 (速乾タイプ)
    コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447
    ボンド木工用
    メーカーコニシコニシセメダインコニシコニシコニシ
    通常価格2,091889 -857 -2263,290191
    通常出荷日4日目1日目2日目〜1日目5日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト