17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ ボンド木工用速乾 500g(ボトル) #40007

    型番:

    BMSK-500
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BMSK-500の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BMSK-500
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    654
    ( 719 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ボンド木工用速乾500g(ボトル)#40007
    ・JANコード:4901490400072
    ・トラスココード:117-2358
    ・質量:555g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コニシ ボンド木工用速乾 500g(ボトル) #40007の型番BMSK-500のページです。 型番BMSK-500に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ ボンド木工用速乾 500g(ボトル) #40007のレビュー
    5平均満足度:5.03件のレビュー
    木材の接着
    5
    満足度:5.0
    タイトボンドとは異なり、乾くと透明になり、しかも速乾性なので木材の接着箇所が露出しそうな箇所で使用しています。水っぽくな...もっと読む
    0人が参考にしています。
    木工組み立てに使用
    5
    満足度:5.0
    木枠の継ぎ目に空いた隙間を埋めるのに使用したり、ダボの穴に直接注入したり、ビスケットの溝に注入したり非常に便利です。 空...もっと読む
    0人が参考にしています。
    木の継ぎ目の溝うめ
    5
    満足度:5.0
    木枠の継ぎ目に空いた隙間を埋めるのに使用しています。ボトルからそのまま注入できるので使いやすいです。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ ボンド木工用速乾 500g(ボトル) #40007
    接着剤木工用 速乾 (逆さボトル)
    コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)
    接着剤 木工用速乾
    ボンド木工用 (速乾タイプ)
    コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736
    メーカーコニシセメダインコニシセメダインコニシコニシ
    通常価格654222889 -857 -2261,230
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト