17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ 直貼り職人2kg (1袋入) 04922

コニシ 直貼り職人2kg (1袋入)

通常単価(税別)
2,857
税込単価
3,143
通常出荷日:5日目

【特長】・適度な弾性を有し、接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります・耐熱性と耐水性に優れた健康住宅...

詳細を確認

    型番:

    04922
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    04922の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    04922
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,857
    ( 3,143 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・適度な弾性を有し、接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります
    ・耐熱性と耐水性に優れた健康住宅対応型の接着剤です
    【商品仕様】
    ・木質フロアーの床貼りに
    ・各種暖房パネルの接着に
    ・乾式遮音二重床材の接着に
    ・JISA5536F☆☆☆☆規格品
    ・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品
    ・色:淡黄白色
    ・容量(kg):2
    ・材質:主成分:ポリウレタン樹脂
    ・JANコード:4901490049226
    ・トラスココード:117-2372
    ・質量:2.1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ 直貼り職人2kg (1袋入)の型番04922のページです。 型番04922に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ 直貼り職人2kg (1袋入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ 直貼り職人2kg (1袋入)
    コニシ ボンド木工用速乾F 3kg(ポリ袋)
    コニシ ネダボンド 1kg(アプリパック)
    コニシ ボンド束職人 500ml(アプリパック)
    ヤヨイ アミノール2kg
    多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088
    メーカーコニシコニシコニシコニシヤヨイ化学セメダイン
    通常価格2,8572,0911,1421,6257892,181
    通常出荷日5日目4日目1日目5日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト