17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ ネダボンド 1kg(アプリパック)

通常単価(税別)
1,142
税込単価
1,256
通常出荷日:1日目

【特長】・消防法、労働安全衛生法の規制を受けない健康住宅対応型です・接着性に優れ、構造体としての強度を...

詳細を確認

    型番:

    04819
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    04819
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,142
    ( 1,256 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・消防法、労働安全衛生法の規制を受けない健康住宅対応型です
    ・接着性に優れ、構造体としての強度をアップさせます
    ・低温作業性に優れ引火の危険が全くない水性接着剤です
    ・発泡スチロールを溶かしません
    【商品仕様】
    ・在来工法における床板と根太の接着に
    ・JISA5549F☆☆☆☆規格品
    ・色:灰
    ・容量(ml):1000
    ・材質:主成分:アクリル樹脂系エマルジョン形
    ・JANコード:4901490048199
    ・トラスココード:117-2356
    ・質量:1.1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コニシ ネダボンド 1kg(アプリパック)の型番04819のページです。 型番04819に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ ネダボンド 1kg(アプリパック)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ ネダボンド 1kg(アプリパック)
    コニシ ボンド束職人 500ml(アプリパック)
    多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088
    コニシ ボンドCK51 1kg(カートリッジ) #42738
    コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427
    ヤヨイ 完熟糊 1kg
    メーカーコニシコニシセメダインコニシコニシヤヨイ化学
    通常価格1,1421,6252,1811,2881,197588
    通常出荷日1日目5日目4日目5日目5日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト