17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ ボンドG2002 13kg(缶) 43967

コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

通常単価(税別)
15,531
税込単価
17,084
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・ボンドG200213kg(缶)・JANコード:4901490439676・トラスココード...

詳細を確認

    型番:

    43967
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    43967の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    43967
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,531
    ( 17,084 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ボンドG200213kg(缶)
    ・JANコード:4901490439676
    ・トラスココード:123-7133
    ・質量:14.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ ボンドG2002 13kg(缶)の型番43967のページです。 型番43967に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ ボンドG2002 13kg(缶)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ ボンドG2002 13kg(缶)
    ボンドG2002
    コニシ ボンドKU928R 10kg(缶)
    コニシ ボンドKU928R 15kg(缶)
    コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050
    コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427
    メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
    通常価格15,5314,12519,28124,7091,0221,197
    通常出荷日2日目1日目5日目6日目5日目5日目

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト