17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ザルトリウス 電動ピペット・マルチチャンネル12ch Picus 50-1,200μL 735491

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ザルトリウス 電動ピペット・マルチチャンネル12ch Picus 50-1,200μL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

735491

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・超軽量、極めてコンパクトで高精度な電動ピペットです
【商品仕様】
・容量範囲(μL):216
・測定容量(μL):50-1200
・電圧(V):1.00
・全長(mm):1200/600/120
・材質:高耐久性強化プラスチック
・トラスココード:121-1559
・質量:195g

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト