ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アステージ モストロオープンレッグチェスト MOSUTO-3 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |



【特長】
・置く場所を選ばないシンプルなデザインのモジュールボックスです
・TV台として使用することも可能です
・穴が空いており、コードを通せるようになっています
【商品仕様】
・最大積載量(kg/台):50
・色:ウォールナット
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:732×290×366
・材質:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
・JANコード:4967576340847
・トラスココード:121-6669
・質量:7800g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~