17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バックル式コンテナ クリア

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バックル式コンテナ クリア

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BL-13-C-209486

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ステンレス製バックル仕様のフタ付コンテナです
・重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました
・ステンレス製バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
450
奥行(mm)
295
高さ(mm)
158
クリア
材質
プラスチック
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
360×240×135
JANコード
4905009406210
トラスココード
404-7591
質量(g)
910
材質2
ステンレス・ABS樹脂(バックル)
容量(L)
12.1
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト