17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツキャビネット 間口 350~863mm
ホーザン
デスクトレー A4 タテ スモーク
セキセイ
スタックキーパー
リス
IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WH STB-400T-WH

IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WH

通常単価(税別)
2,254
税込単価
2,479
通常出荷日:1日目

【特長】・A4サイズが横置きでき、書類の整理に便利な棚付きのスタックボックスです【商品仕様】・耐荷重(...

詳細を確認

    型番:

    STB-400T-WH
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    STB-400T-WHの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    STB-400T-WH
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,254
    ( 2,479 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・A4サイズが横置きでき、書類の整理に便利な棚付きのスタックボックスです
    【商品仕様】
    ・耐荷重(約):天板10kg、棚板1枚当たり4kg、全体28kg
    ・色:オフホワイト
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:400×287×305
    ・間口(mm):400
    ・奥行(mm):287
    ・高さ(mm):305
    ・材質:プリント紙化粧パーティクルボード
    ・JANコード:4967576210171
    ・トラスココード:121-6658
    ・質量:5140g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WHの型番STB-400T-WHのページです。 型番STB-400T-WHに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q積み重ね可能ですか?
    A
    積み重ね可能段数は3段です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WH
    IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-BR
    IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-WH
    IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-BR
    IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-N
    IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-BR
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格2,2542,2542,5873,0402,5872,587
    通常出荷日1日目6日目6日目1日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト