ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(3~5段) |
|
エスコ マジックストラップ(強力結束) |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |



【特長】
・小物の整理に便利な2段タイプの引出付きスタックボックスです
【商品仕様】
・耐荷重(約):天板10kg、引き出し1個当たり3kg、全体16kg
・引出内寸(約):339×237×93mm
・色:ナチュラル
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:400×287×305
・間口(mm):400
・奥行(mm):287
・高さ(mm):305
・材質:プリント紙化粧パーティクルボード
・JANコード:4967576206525
・トラスココード:121-6589
・質量:6520g

トラスコ中山
収納ボックス ラタン調ボックス

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~