17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS 226371バックル式コンテナ 450×295×260 クリア BL-21-C-209487

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IRIS 226371バックル式コンテナ 450×295×260 クリア

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BL-21-C-209487

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ステンレス製バックル仕様のフタ付コンテナです
・重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました
・ステンレス製バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:450×295×254
・色:クリア
・容量(L):19.5
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:360×240×232
・材質:本体:ポリプロピレン(PP)
・バックル:ステンレス・ABS樹脂
・JANコード:4905009406227
・トラスココード:404-7605
・質量:1290g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト