17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スペーシア 片ドメサドルJBー301(4ケ入)【4個入り】

通常単価(税別)
182
税込単価
200
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・パイプ固定用・適合パイプ:スペーシアパイプシステム用標準パイプ・ユニクロメッキ4個入り・...

詳細を確認

    型番:

    JB301
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (4個入り)

    JB301の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JB301
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    182
    ( 200 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・パイプ固定用
    ・適合パイプ:スペーシアパイプシステム用標準パイプ
    ・ユニクロメッキ4個入り
    ・ビスは付いておりません
    ・適合ねじ:(別売)
    ・材質:スチール
    ・表面処理:三価クロメート処理
    ・JANコード:4537186050070
    ・トラスココード:256-5315
    ・質量:89.6g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スペーシア 片ドメサドルJBー301(4ケ入)の型番JB301のページです。 型番JB301に関する仕様情報を記載しております。
    スペーシア 片ドメサドルJBー301(4ケ入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スペーシア 片ドメサドルJBー301(4ケ入)
    スペーシア アウターゴムキャップ黒JBー403
    スペーシア アジャスターボルトAセットJBー404
    スペーシア 差込式キャスター固定SGK100C
    セル作業台
    SUS カーブコロコンカートリッジトリプル
    メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアSUS(エスユーエス)
    通常価格1823181,1481,07458,835 -472
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト