17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スペーシア アジャスターボルトAセットJBー404

通常単価(税別)
1,148
税込単価
1,263
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・JB-401は接着仕様・JB-414は静電気対策品・小型樹脂製アジャスター・調整ストロー...

詳細を確認

    型番:

    JB404
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    JB404の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JB404
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,148
    ( 1,263 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・JB-401は接着仕様
    ・JB-414は静電気対策品
    ・小型樹脂製アジャスター
    ・調整ストローク:20mm
    ・ベース部:φ29.6mm丸型
    ・作業台等のアジャスターに使用
    ・JANコード:4537186050131
    ・トラスココード:256-5307
    ・質量:330g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スペーシア アジャスターボルトAセットJBー404の型番JB404のページです。 型番JB404に関する仕様情報を記載しております。
    スペーシア アジャスターボルトAセットJBー404のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スペーシア アジャスターボルトAセットJBー404
    スペーシア アウターゴムキャップ黒JBー403
    スペーシア 片ドメサドルJBー301(4ケ入)
    イレクター ゴムアウター セット・パイプフック金具
    スペーシア 差込式キャスター固定SGK100C
    SUS ポールカート1800
    メーカースペーシアスペーシアスペーシア矢崎化工スペーシアSUS(エスユーエス)
    通常価格1,148318182225 -1,07435,337
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト