ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・主に軽荷重用のキャスターで差し込みタイプです
・スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです
【商品仕様】
・固定式
・許容荷重(kgf):61.2
・車輪径(mm):100
・車輪幅(mm):27
・取付高(mm):128
・材質:金具:スチール
・車輪:エラストマー
・JANコード:4537186040507
・トラスココード:787-9156
・質量:360g

スペーシア
パイプシステム用キャスター自在式

トラスコ中山
ダンボールプラスチック養生シート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スペーシア
パイプシステム用キャスター自在式
0通常価格(税別):1,720円

矢崎化工
イレクター メタルジョイント HJ-□-S-BL
0通常価格(税別):488円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):15,213円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm・半面棚板付)
0通常価格(税別):21,212円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):24,247円~

サカエ
中量作業台KTタイプ
4.3通常価格(税別):31,589円~