17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルシェルフ SEM-7512/SEM-7515

メタルシェルフ SEM-7512/SEM-7515

通常単価(税別)
8,1448,853
税込単価
8,9589,738
通常出荷日:9日目

耐荷重を50kg/段に抑え、購入しやすさを実現したメタルラックです。【特長】・圧倒的に錆に強いニッケル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    4
  • 連結タイプ
    単体型
  • 間口 (mm)
    750
  • 奥行 (mm)
    350
  • 均等積載量 (kg/段)
    50
  • 最大積載量(kg/台)
    150
  • パイプ径 (mm)
    19
  • 本体表面処理
    クロムメッキ
  • 棚板固定部品
    ABS
  • セット内容・付属品
    ジョイント式ポール×4、棚板×4、棚板固定部品×17組、キャスター(ストッパー付×2、ストッパーなし×2)、スパナ、ワッシャー×4
  • 棚取り付けピッチ (mm)
    25
  • キャスター材質
    スチール、ナイロン

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

型番メーカー型番段数幅(cm)奥行き(cm)高さ(cm)
SEM-7512-547559SEM-751247535126
SEM-7515-547560SEM-7515149

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
1260
4905009666560
512-1175
8.85
4個
1490
4905009666577
512-1183
5.4
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,144
( 8,958 )
9日目
8,853
( 9,738 )
9日目

詳細情報

基本情報

耐荷重を50kg/段に抑え、購入しやすさを実現したメタルラックです。
【特長】
・圧倒的に錆に強いニッケルメッキ×クロームメッキ。
・安心の高耐荷重1台当たり150kg(静止時)。
・移動に便利なキャスター付(4個のうち2個)。
・ボルトやビスを使わずに組み立てられる簡単組立設計(1人で30分程度)。
【仕様】
・耐荷重:1段あたり50kg、1台当たり150kg
・ポール径:19mm
・段数:4段
・幅:75cm
・材質(棚板、ポール):スチール(クロムメッキ)
・材質(棚板固定部品):ABS樹脂
・材質(キャスター):スチール、ナイロン樹脂

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルシェルフ SEM-7512/SEM-7515のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルシェルフ SEM-7512/SEM-7515
メタルシェルフ棚板 SE
IRIS メタルミニポール MM-150P
IRIS メッシュパネル MPP-4512 ブラック
IRIS メッシュパネル MPP-9090 ブラック
IRIS メッシュパネル MPP-9018 ブラック
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格8,144-1,863 -3862,3823,1574,424
通常出荷日9日目1日目〜2日目9日目4日目9日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)-その他その他その他その他
材質スチール-----
天地棚段数(段)4-----
連結タイプ単体型-----
間口(mm)750-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト