17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチールラック メタルミニ(キャスター付) 1100

  • 商品タイプ
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量 (kg)
    75
  • 間口 (mm)
    911~1199
  • 奥行 (mm)
    301~449
  • シルバー
  • 有効間口 (mm)
    1062
  • パイプ径 (mm)
    19
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 連結タイプ
    単体型
  • 材質
    スチール(本体クロムメッキ仕上げ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。キャスター付でご使用の場合、最大積載量の半分まででご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 高さ(mm)

    • サイズ:間口×奥行×高さ(mm)

    • 棚段数(段)

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    高さ

    (mm)

    サイズ:間口×奥行×高さ

    (mm)

    棚段数

    (段)

    JANコード

    トラスココード

    質量

    (kg)

    最小発注数量
    ~900
    1100×350×830
    3
    4905009309955
    328-5308
    10.2
    1個
    1201~1499
    1100×350×1260
    4
    4905009309948
    328-5316
    14.1
    1個
    1201~1499
    1100×350×1490
    4
    4905009309931
    328-5324
    14.6
    1個
    1501~1799
    1100×350×1745
    5
    4905009309900
    328-5332
    17.9
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,414
    ( 12,555 )
    1日目
    12,063
    ( 13,269 )
    1日目
    13,926
    ( 15,319 )
    1日目
    15,315
    ( 16,847 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・棚板は、25mmピッチで位置変更が可能です
    ・アジャスターにより約20mmの高さ調整が可能です
    ・キャスターと組み合わせる事で移動式ラックとしても活用できます
    ・光沢があり変形・変色などの劣化が少ないために美しさを長く保ちます

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。キャスター付でご使用の場合、最大積載量の半分まででご使用ください。
    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチールラック メタルミニ(キャスター付) 1100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチールラック メタルミニ(キャスター付) 1100
    スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550
    スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800
    メタルラック(ポール径25) 910
    メタルラック(ポール径25) 660
    ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山
    通常価格11,414-7,381 -7,954 -12,105 -9,391 -41,728 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
    商品タイプラックラックラックラックラック-
    一段あたりの均等積載量(kg)757575250250-
    間口(mm)911~1199~599611~899900~910611~899-
    奥行(mm)301~449301~449301~449450~460301~449-
    シルバーシルバーシルバーシルバーシルバー-
    よく一緒に購入される商品

    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト