ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

積水 エコラパッククラフトテープNo.501

通常単価(税別)
288
税込単価
317
通常出荷日:1日目

【特長】・エコマーク認定商品です(認定番号:05114024)・無溶剤タイプの粘着剤を使用しています・...

詳細を確認

型番:

K501X03-NO501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K501X03-NO501の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K501X03-NO501
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288
( 317 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコマーク認定商品です(認定番号:05114024)
・無溶剤タイプの粘着剤を使用しています
・)
・グリーン購入法適合商品です
【商品仕様】
・ダンボール包装
・粘着力:3.3N/10mm
・引張強度:60N/10mm
・手で切断可能
・色:ダンボール
・幅(mm):50
・長さ(m):50
・厚さ(mm):0.14
・材質:基材:再生クラフト紙
・粘着剤:ゴム系
・JANコード:4901860181631
・トラスココード:471-1076
・質量:300g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 エコラパッククラフトテープNo.501の型番K501X03-NO501のページです。 型番K501X03-NO501に関する仕様情報を記載しております。
積水 エコラパッククラフトテープNo.501のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 エコラパッククラフトテープNo.501
エコラパッククラフトテープ No.501 茶色
クラフトテープ No.224
クラフトテープ No.228
クラフトテープ No.500
クラフトテープ No.2270
メーカー積水化学工業積水化学工業オカモトオカモト積水化学工業オカモト
通常価格288304 -106 -252 -107 -106 -
通常出荷日1日目4日目〜1日目〜7日目在庫品1日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト