17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

一般強粘着両面テープ #595TF

通常単価(税別)
6922,457
税込単価
7612,703
通常出荷日:1日目

【特長】・汎用の不織布両面テープに比べてテープの厚みが厚いため、粗面接着性に優れています・基材強度が強...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
10
4560118189708
115-0876
10個
15
4560118189715
115-0877
5個
20
4560118189722
115-0878
5個
25
4560118189739
115-0879
5個
30
4560118189746
115-0880
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
692
( 761 )
1日目
1,037
( 1,141 )
1日目
1,383
( 1,521 )
1日目
1,728
( 1,901 )
1日目
2,457
( 2,703 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用の不織布両面テープに比べてテープの厚みが厚いため、粗面接着性に優れています
・基材強度が強いため、スプライス用途にもご使用頂いております
【商品仕様】
・床材固定等粗面への接着に
・粘着力:20.6N/25mm
・色:半透明
・長さ(m):50
・厚さ(mm):0.17
・粘着力(N/mm):20.6
・紙管サイズ(mm):75
・材質:基材:和紙
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般強粘着両面テープ #595TFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般強粘着両面テープ #595TF
両面テープ(一般用)
No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)
スコッチ 一般用両面テープ
はがせる一般両面テープ厚手
両面粘着テープ No.815
メーカー積水化学工業ミスミ日東電工スリーエムジャパンnitomsニチバン
通常価格692-11,865 -219 -93 -881 -164 -
通常出荷日1日目10日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜3日目
テープ厚(mm)0.170.120.120.120.320.15
テープ長さ(m)5020-202020
クリア(半透明)クリア(半透明)ホワイトホワイトホワイトイエロー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト