17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

位置調整両面テープ PT-0190FX

通常単価(税別)
1,6713,339
税込単価
1,8383,673
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・粘着剤の表面に特殊樹脂で形成した凸構造を持つので、「位置調整(スライド)機能」と「接着特性」...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
25
4953871216901
102-7319
5個
50
4953871216918
102-7320
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,671
( 1,838 )
4日目
3,339
( 3,673 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着剤の表面に特殊樹脂で形成した凸構造を持つので、「位置調整(スライド)機能」と「接着特性」を両立できます
・滑らせて位置を調整した後に貼る事ができる粘着テープです
・貼りミスがなく隙間やコの字部位に貼れます
【商品仕様】
・クッションフロアの固定に
・フローリング材の固定に
・タイルの固定に
・大面積部品の貼り合わせに
・色:ホワイト
・長さ(m):10
・厚さ(mm):0.13
・粘着力(N/mm):8.5N/20mm
・材質:基材:和紙
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

位置調整両面テープ PT-0190FXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
位置調整両面テープ PT-0190FX
No.500 一般用両面接着テープ
No.501K 一般用両面テープ
両面テープ 透明タイプ ポリエステル基材
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
ポリエステル基材厚手両面テープ No.53100
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格1,671-220 -229 -2,800 -903 -2,227 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.130.170.170.10.150.15
テープ長さ(m)10-20205050
ホワイトホワイトホワイトクリア(透明)ブラッククリア(透明)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト