ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 手袋はずし器 ベルテリムーバー

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,47339,648
税込単価
45,62043,613

【特長】・作業終了後に手を使わずに手袋を外すことができます【商品仕様】・幅(m...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    手袋はずし器
  • 奥行(mm)
    185
  • 高さ(mm)
    165
  • 幅(mm)
    180
  • JANコード
    4548890275734
  • トラスココード
    837-0895
  • 質量(g)
    900.0
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 壁面への取付ねじは添付されていません。(MK5-6相当のねじをご使用ください)

型番:

KGW-02
解除
    数量:

    KGW-02の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    詳細タイプ
    手袋はずし器
    奥行(mm)
    185
    高さ(mm)
    165
    幅(mm)
    180
    JANコード
    4548890275734
    トラスココード
    837-0895
    質量(g)
    900.0
    材質1
    ステンレス
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KGW-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,47339,648
    ( 43,613 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・作業終了後に手を使わずに手袋を外すことができます
    【商品仕様】
    ・幅(mm):180
    ・奥行(mm):185
    ・高さ(mm):165
    ・材質:ステンレス
    ・JANコード:4548890275734
    ・トラスココード:837-0895
    ・質量:0.9kg

    ご注意

    • 壁面への取付ねじは添付されていません。(MK5-6相当のねじをご使用ください)

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 手袋はずし器 ベルテリムーバーの型番KGW-02のページです。 型番KGW-02に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 手袋はずし器 ベルテリムーバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 手袋はずし器 ベルテリムーバー
    ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132
    ミドリ安全 作業手袋 低発塵 MCG500Nロング 手のひらコーティング
    サニメントスーパーロング手袋
    ラボメント手袋
    サンテックス手袋
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全アズワンアズワンコクゴ
    通常価格41,4731,139 -3,501 -3,7148907,342
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目7日目
    その他オプション-----
    詳細タイプ手袋はずし器-----
    奥行(mm)185-----
    高さ(mm)165-----
    幅(mm)180-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました