17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コヅチ カラーソフトベルトワンピン48レッド

通常単価(税別)
2,186
税込単価
2,405
通常出荷日:1日目

【特長】・クッション入りのため、体への着用感がソフトです・ベルトによるくい込みの痛みを和らげます【商品...

詳細を確認

    型番:

    PNB-048R
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PNB-048Rの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PNB-048R
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,186
    ( 2,405 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クッション入りのため、体への着用感がソフトです
    ・ベルトによるくい込みの痛みを和らげます
    【商品仕様】
    ・色:レッド
    ・幅(mm):48
    ・長さ(mm):1200
    ・材質:ポリプロピレン
    ・ナイロン
    ・発泡ポリエチレン
    ・JANコード:4934053091165
    ・トラスココード:446-1096
    ・質量:180g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コヅチ カラーソフトベルトワンピン48レッドの型番PNB-048Rのページです。 型番PNB-048Rに関する仕様情報を記載しております。
    コヅチ カラーソフトベルトワンピン48レッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コヅチ カラーソフトベルトワンピン48レッド
    コヅチ カラーソフトベルトワンピン48ブラック
    コヅチ カラーソフトベルトワンピン38ブラック
    48mm スライドバックルベルト
    ワンタッチバックルベルト 38/48mm
    PPワンタッチベルト 38mm・48mm
    メーカーコヅチコヅチコヅチプロスタープロスターKAKURI(角利産業)
    通常価格2,1862,1861,9911,046 -1,333 -1,454 -
    通常出荷日1日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト