17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニカ レジンA プッシュポンプ RA-PUP RAPUP

ユニカ レジンA プッシュポンプ RA-PUP

通常単価(税別)
5,749
税込単価
6,324
通常出荷日:1日目

【特長】・コンクリートに穴あけを行なった後の、切粉の除去に使用します【商品仕様】・コンクリートの孔内清...

詳細を確認

    型番:

    RAPUP
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RAPUPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RAPUP
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,749
    ( 6,324 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンクリートに穴あけを行なった後の、切粉の除去に使用します
    【商品仕様】
    ・コンクリートの孔内清掃
    ・ユニカレジンAプッシュポンプRA-PUP
    ・JANコード:4989270930162
    ・トラスココード:749-9604
    ・質量:153g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユニカ レジンA プッシュポンプ RA-PUPの型番RAPUPのページです。 型番RAPUPに関する仕様情報を記載しております。
    ユニカ レジンA プッシュポンプ RA-PUPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト