ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニカ レジンA インジェクションガン400(PE400用)RA-GUN400

通常単価(税別)
23,685
税込単価
26,054
通常出荷日:1日目

【特長】・カートリッジGE-400の専用インジェクションガンです【商品仕様】・適用カートリッジ:PE-...

詳細を確認

型番:

RAGUN400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAGUN400の仕様・寸法情報

種類
関連部品
販売単位
バラ(1個から購入可能)
適合カートリッジ
PE-400G
トラスココード
335-7627
JANコード
4989270930155
質量(g)
1190
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RAGUN400
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,685
( 26,054 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カートリッジGE-400の専用インジェクションガンです
【商品仕様】
・適用カートリッジ:PE-400G
・材質:スチール
・JANコード:4989270930155
・トラスココード:335-7627
・質量:1.19kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニカ レジンA インジェクションガン400(PE400用)RA-GUN400の型番RAGUN400のページです。 型番RAGUN400に関する仕様情報を記載しております。
ユニカ レジンA インジェクションガン400(PE400用)RA-GUN400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニカ レジンA インジェクションガン400(PE400用)RA-GUN400
レジンA スリーブ 10本 RA-P2085
レジンA スリーブ 10本 RA-P1685
接着系アンカー ボルトメイト エポ EP-400Jシステム
接着系アンカー"レジンA" ツールボックスセット
接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)
メーカーユニカユニカユニカ前田工繊ユニカユニカ
通常価格23,6851,0304203,59640,501 -311 -
通常出荷日1日目5日目7日目4日目9日目1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品-接着系アンカー
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック--バラ(1個から購入可能)
適合カートリッジPE-400G-----
トラスココード335-7627749-9591153-4539---
JANコード498927093015549892709302614989270930599---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト