17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー テクノ 旭化成ISシステムEAー500S用ディスペンサー

通常単価(税別)
6,895
税込単価
7,585
通常出荷日:1日目

【特長】・多量施工に最適です【商品仕様】・ARケミカルセッターEA-500S専用ディスペンサー・適用カ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4562169342200
  • トラスココード
    558-0820
  • 質量(g)
    900.0
  • 材質1
    スチール
  • 適合カートリッジ
    EA-500S、SE-150

型番:

DM-EA5S
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DM-EA5Sの仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4562169342200
トラスココード
558-0820
質量(g)
900.0
材質1
スチール
適合カートリッジ
EA-500S、SE-150

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DM-EA5S
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,895
( 7,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多量施工に最適です
【商品仕様】
・ARケミカルセッターEA-500S専用ディスペンサー
・適用カートリッジ:EA-500S
・JANコード:4562169342200
・トラスココード:558-0820
・質量:900g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコー テクノ 旭化成ISシステムEAー500S用ディスペンサーの型番DM-EA5Sのページです。 型番DM-EA5Sに関する仕様情報を記載しております。
サンコー テクノ 旭化成ISシステムEAー500S用ディスペンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー テクノ 旭化成ISシステムEAー500S用ディスペンサー
サンコー テクノ 旭化成ISシステムEAー500用エアディスペンサー
30/50ml用 ディスペンサー
500gエポキシ接着剤
500g エポキシ接着剤
ClickBond ディスペンサー
メーカーサンコーテクノサンコーテクノエスコエスコエスコチェリーファスナーズ
通常価格6,895135,12811,5792,1244,080563 -
通常出荷日1日目9日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション-----
JANコード4562169342200-----
トラスココード558-0820-----
質量(g)900.0-----
材質1スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト