17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー テクノ フィキシングフォーム クリーナー FIXING-CLEANER

サンコー テクノ フィキシングフォーム クリーナー

通常単価(税別)
2,113
税込単価
2,324
通常出荷日:5日目

【特長】・ミス噴出したフォームを除去できます【商品仕様】・プロカートリッジの長期保存時の洗浄、ミス噴出...

詳細を確認

    ご注意

    • 施工を室内で行う場合は、十分に換気をしてください。フォームは4分程度で硬化が始まり、硬化後は使用できません。

    型番:

    FIXING-CLEANER
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FIXING-CLEANERの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FIXING-CLEANER
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,113
    ( 2,324 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ミス噴出したフォームを除去できます
    【商品仕様】
    ・プロカートリッジの長期保存時の洗浄、ミス噴出したフォーム除去に
    ・色:透明
    ・発泡体積(L):-
    ・容量(ml):500
    ・JANコード:4996620233552
    ・トラスココード:119-5323
    ・質量:459g

    ご注意

    • 施工を室内で行う場合は、十分に換気をしてください。フォームは4分程度で硬化が始まり、硬化後は使用できません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー テクノ フィキシングフォーム クリーナーの型番FIXING-CLEANERのページです。 型番FIXING-CLEANERに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー テクノ フィキシングフォーム クリーナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー テクノ フィキシングフォーム クリーナー
    サンコー テクノ フィキシングフォーム プロカートリッジ
    サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジション
    一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー
    一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用クリーナー
    500ml クリーナー(EA930TC-10用)
    メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノABC商会ヘンケルエスコ
    通常価格2,1132,7582,7843,1233,3084,667
    通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト