17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M オートミックス パネルフォーム 8458 主剤・硬化剤各100ml

通常単価(税別)
10,687
税込単価
11,756
通常出荷日:6日目

【特長】・主剤と硬化剤に分かれている2液を混合して使用するシステム製品です・ノズル内で混合されて吐出さ...

詳細を確認

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    型番:

    8458
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8458の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8458
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,687
    ( 11,756 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・主剤と硬化剤に分かれている2液を混合して使用するシステム製品です
    ・ノズル内で混合されて吐出されますので、1液の製品と同様の作業性があります
    ・2液室温反応型ウレタン充填剤です
    【商品仕様】
    ・パネル内部の充填に
    ・色:ベージュ
    ・容量(ml):主剤:100ml、硬化剤:100m
    ・材質:主成分:ポリオール系樹脂(主剤)、イソシアネート樹脂(硬化剤)
    ・JANコード:0051135084588
    ・トラスココード:104-2005
    ・質量:350g

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M オートミックス パネルフォーム 8458 主剤・硬化剤各100mlの型番8458のページです。 型番8458に関する仕様情報を記載しております。
    3M オートミックス パネルフォーム 8458 主剤・硬化剤各100mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M オートミックス パネルフォーム 8458 主剤・硬化剤各100ml
    接着剤塗布用ローラー
    100g FRP補修エポキシ
    400ml 発泡ウレタン(一液型/クリーム色)
    435ml 発泡ウレタンフォーム(防蟻/一液性/緑色) EA930TC-20A
    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ 弾性ウレタンフォーム
    メーカースリーエムジャパンエスコエスコエスコエスコABC商会
    通常価格10,6871,520 -2,0601,4204,5904,674
    通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目

    発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト