ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM)二液混合エポキシ接着剤

通常単価(税別)
4,788
税込単価
5,267
通常出荷日:1日目

【特長】・2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • 容量(ml)
    48.5
  • 質量(g)
    50
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 適合ノズル
    EPX S/G/NOZ、EPX H/LNOZ
  • 適合ガン
    EPX PLUS2

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。本体によって適合ノズルが違いますので、本体とノズルの組み合わせにご注意ください。

型番:

DP190-GRA-48ML
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP190-GRA-48MLの仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
JANコード
4550309160135
トラスココード
125-6628
可使時間(分)
90
硬化時間(分)
480
容量(ml)
48.5
質量(g)
50
材質1
主成分:エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
主剤100/硬化剤60
適合ノズル
EPX S/G/NOZ、EPX H/LNOZ
適合ガン
EPX PLUS2
色詳細
灰色
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 可使時間(分)

  • 硬化時間(分)

  • 粘度(Pa・s)

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP190-GRA-48ML

JANコード

トラスココード

可使時間(分)

硬化時間(分)

粘度(Pa・s)

色詳細

最小発注数量
4550309160135
125-6628
90
480
主剤100/硬化剤60
灰色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,788
( 5,267 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
・必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません
・接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません
【用途】
・金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。本体によって適合ノズルが違いますので、本体とノズルの組み合わせにご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM)二液混合エポキシ接着剤の型番DP190-GRA-48MLのページです。 型番DP190-GRA-48MLに関する仕様情報を記載しております。
スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM)二液混合エポキシ接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM)二液混合エポキシ接着剤
3M Scotch-Weld EPX 接着剤 DP100 クリア 48.5ml
Scotch-Weld EPX接着剤 クリア 48.5ml
3M Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml
Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml
3M スコッチ・ウェルド EPX 2:1スペアプランジャー EPX 2-1 PLU
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,7884,1583,3247,6597,9993,134
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目9日目
商品種類接着剤2液タイプ-接着剤2液タイプ-接着剤2液タイプ-
その他-その他--
容量(ml)48.5-48.5-50-
質量(g)50-48.500-50-
材質1主成分:エポキシ樹脂-主成分:エポキシ樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト