17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

7375-TC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7375-TCの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
7375-TC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,416
( 44,458 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・30年を超える実績や信頼性があります
・素早く様々な材料を接着可能です
・被着体に応じた接着剤ラインアップがあります
・耐熱性、難燃性に優れます
【商品仕様】
・電子基板のポッティングに
・色:茶褐色
・径(mm):15
・長さ(mm):51
・軟化点(℃):170
・材質:PA
・JANコード:4901690363627
・トラスココード:835-8887
・質量:2.27kg

ご注意

  • 吸湿性があるので絶縁用途には不適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 7375 TC 2.27kgの型番7375-TCのページです。 型番7375-TCに関する仕様情報を記載しております。
3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 7375 TC 2.27kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 7375 TC 2.27kg
3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg
3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3762 TC 5kg
3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg
3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤
3M スコッチウェルド ローメルト接着剤
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格40,41639,98028,05064,51123,080 -19,240 -
通常出荷日6日目4日目1日目1日目1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト