17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3762 TC 5kg【5個入り】

通常単価(税別)
26,713
税込単価
29,384
通常出荷日:1日目

【特長】・素早く接着します【商品仕様】・段ボール化粧箱の封かん・緩衝材の接着・紙工品の製作・色:黄褐色...

詳細を確認

    型番:

    3762-TC
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    3762-TCの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3762-TC
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,713
    ( 29,384 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・素早く接着します
    【商品仕様】
    ・段ボール化粧箱の封かん
    ・緩衝材の接着
    ・紙工品の製作
    ・色:黄褐色
    ・径(mm):15
    ・長さ(mm):51
    ・軟化点(℃):94
    ・ケース入数(本):約590
    ・材質:主成分:EVA
    ・JANコード:0021200826153
    ・トラスココード:836-7077
    ・質量:5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3762 TC 5kgの型番3762-TCのページです。 型番3762-TCに関する仕様情報を記載しております。
    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3762 TC 5kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3762 TC 5kg
    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg
    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg
    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 7375 TC 2.27kg
    3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤
    3M スコッチウェルド ローメルト接着剤
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格26,71342,53961,43838,49125,208 -18,323 -
    通常出荷日1日目4日目1日目6日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト