17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 瞬間接着剤 8007 3gチューブX7本入り 8007-AAD

3M 瞬間接着剤 8007 3gチューブX7本入り【7個入り】

通常単価(税別)
5,623
税込単価
6,185
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・瞬間接着剤80073gチューブX7本入リ・JANコード:4901690363641・トラ...

詳細を確認

    型番:

    8007-AAD
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (7個入り)

    8007-AADの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8007-AAD
    最小発注数量
    1パック

    7個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,623
    ( 6,185 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・瞬間接着剤80073gチューブX7本入リ
    ・JANコード:4901690363641
    ・トラスココード:108-9817
    ・質量:50g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M 瞬間接着剤 8007 3gチューブX7本入りの型番8007-AADのページです。 型番8007-AADに関する仕様情報を記載しております。
    3M 瞬間接着剤 8007 3gチューブX7本入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M 瞬間接着剤 8007 3gチューブX7本入り
    ロックタイト 401 3g 10本パック
    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g
    工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)
    ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)
    スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分け 0.5gx3
    メーカースリーエムジャパンヘンケルヘンケルアルテココニシエーワン
    通常価格5,6237,3134631,190 -1,031293
    通常出荷日6日目1日目6日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト