17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ 強力瞬間接着剤 ジェル多用途/液状多用途 7054S

スコッチ 強力瞬間接着剤 ジェル多用途/液状多用途

通常単価(税別)
467
税込単価
514
通常出荷日:7日目

【特長】・ソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます・チューブをソフトラバ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    7054S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    7054S【商品仕様】
    ・容量(g):5
    ・JANコード:4549395163717
    ・トラスココード:103-2936
    ・質量:30g
    ・ホビー・クラフト用

    7054Sの仕様・寸法情報

    仕様1
    ・容量(g):5・JANコード:4549395163717・トラスココード:103-2936・質量:30g・ホビー・クラフト用
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7054S

    仕様1

    最小発注数量
    ・容量(g):5・JANコード:4549395163717・トラスココード:103-2936・質量:30g・ホビー・クラフト用
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    467
    ( 514 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます
    ・チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です
    ・液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スコッチ 強力瞬間接着剤 ジェル多用途/液状多用途の型番7054Sのページです。 型番7054Sに関する仕様情報を記載しております。
    スコッチ 強力瞬間接着剤 ジェル多用途/液状多用途のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スコッチ 強力瞬間接着剤 ジェル多用途/液状多用途
    スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途
    スコッチ(R) 強力瞬間接着剤7055 ジェル多用途
    スコッチ(R)強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用
    20g 瞬間接着剤(多用途)
    スコッチ(R)強力瞬間接着剤 ジェル多用途 プロ・ホビー用
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコスリーエムジャパン
    通常価格467266 -3804101,747410
    通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト