17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 強力アップリケボンド 430ml K/A/B K/A/B

3M 強力アップリケボンド 430ml K/A/B

通常単価(税別)
1,671
税込単価
1,838
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・容量(ml):430・JANコード:4519001055026・トラスココード:104-...

詳細を確認

    型番:

    K/A/B
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    K/A/B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,671
    ( 1,838 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量(ml):430
    ・JANコード:4519001055026
    ・トラスココード:104-0403
    ・質量:450g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M 強力アップリケボンド 430ml K/A/Bの型番K/A/Bのページです。 型番K/A/Bに関する仕様情報を記載しております。
    3M 強力アップリケボンド 430ml K/A/Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト