17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M Scotch-Weld 一液エポキシ加熱硬化型接着剤 1kg EW2046-1KG

3M Scotch-Weld 一液エポキシ加熱硬化型接着剤 1kg

通常単価(税別)
76,439
税込単価
84,083
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・スコッチ・ウェルド一液エポキシ加熱硬化型接着剤1kg・JANコード:4548623014...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    EW2046-1KG
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    EW2046-1KG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    76,439
    ( 84,083 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・スコッチ・ウェルド一液エポキシ加熱硬化型接着剤1kg
    ・JANコード:4548623014890
    ・トラスココード:108-8292
    ・質量:1.1kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M Scotch-Weld 一液エポキシ加熱硬化型接着剤 1kgの型番EW2046-1KGのページです。 型番EW2046-1KGに関する仕様情報を記載しております。
    3M Scotch-Weld 一液エポキシ加熱硬化型接着剤 1kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M Scotch-Weld 一液エポキシ加熱硬化型接着剤 1kg
    一液常温硬化型弾性接着剤 ポリプロピレン用
    万能型接着剤 一液無溶剤
    3M 二液性エポキシ接着剤 8106 灰色 150mlX2本入り
    3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L
    150g 湿気硬化型・接着剤
    メーカースリーエムジャパンセメダインスリーボンドスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコ
    通常価格76,4393,1552,925 -9,11749,5982,730
    通常出荷日19日目4日目1日目〜4日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト