17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L EC1368NT-18L

3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

通常単価(税別)
49,598
税込単価
54,558
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・容量(L):18・JANコード:4547452410576・トラスココード:108-50...

詳細を確認

    型番:

    EC1368NT-18L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EC1368NT-18Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EC1368NT-18L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,598
    ( 54,558 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量(L):18
    ・JANコード:4547452410576
    ・トラスココード:108-5099
    ・質量:16kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18Lの型番EC1368NT-18Lのページです。 型番EC1368NT-18Lに関する仕様情報を記載しております。
    3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L
    工業用接着剤 EC-1368NT 1L
    万能型接着剤 一液無溶剤
    3M PACプライマー K-500 ウェットティッシュタイプ 3ml
    3M 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 透明100g
    サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーボンドスリーエムジャパンスリーエムジャパンコニシ
    通常価格49,5984,5592,925 -1401,7254,383
    通常出荷日6日目1日目1日目〜4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト