17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M PACプライマー K-500 ウェットティッシュタイプ 3ml K500-PAC

3M PACプライマー K-500 ウェットティッシュタイプ 3ml

通常単価(税別)
140
税込単価
154
通常出荷日:4日目

【特長】・PPやEPDM部品と両面テープの密着性を向上させるプライマーです・乾燥が早く、作業性に優れて...

詳細を確認

    型番:

    K500-PAC
    解除
    • この商品は200個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    K500-PACの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    K500-PAC
    最小発注数量
    200個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    140
    ( 154 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PPやEPDM部品と両面テープの密着性を向上させるプライマーです
    ・乾燥が早く、作業性に優れています
    【商品仕様】
    ・3M製両面テープの前処理(オレフィン、ゴムなど)
    ・3M製両面粘着テープ専用のプライマーです
    ・開封後は1回で使い切ってください
    ・容量(ml):3
    ・JANコード:4901690985225
    ・トラスココード:108-8299
    ・質量:10g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M PACプライマー K-500 ウェットティッシュタイプ 3mlの型番K500-PACのページです。 型番K500-PACに関する仕様情報を記載しております。
    3M PACプライマー K-500 ウェットティッシュタイプ 3mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M PACプライマー K-500 ウェットティッシュタイプ 3ml
    ヤヨイ プライマーK3kg
    3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L
    3M 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 透明100g
    ヤヨイ 完熟糊 3kg
    3M 二液性エポキシ接着剤 8106 灰色 150mlX2本入り
    メーカースリーエムジャパンヤヨイ化学スリーエムジャパンスリーエムジャパンヤヨイ化学スリーエムジャパン
    通常価格1403,45049,5981,7251,4639,117
    通常出荷日4日目4日目6日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト