17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デブコン 1ミニッツエポキシ 接着剤 50ml

通常単価(税別)
6,143
税込単価
6,757
通常出荷日:1日目

【特長】・計量や混合が不要で、専用ガンにセットして引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤...

詳細を確認

    型番:

    DV14277
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DV14277の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DV14277
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,143
    ( 6,757 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・計量や混合が不要で、専用ガンにセットして引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤が吐出します
    ・速硬化型2液エポキシ系接着剤です
    ・垂れ止め入りで、立面でも塗布可能です
    ・約6ミリまでの隙間充填ができます
    ・耐油性に優れています
    【商品仕様】
    ・金属、コンクリート、木材の接着に
    ・側面/立面等の緊急補修に
    ・凹凸や粗い面の緊急接着及び補修に
    ・2液混合型
    ・※吐出には専用マーク5ガンとノズル(別売り)が必要です
    ・マーク5ガン品番:217010
    ・ノズル品番:217013,217014,217015
    ・色:淡黄
    ・容量(ml):50
    ・可使時間(分):0.5-0.7(25℃)
    ・硬化時間(分):45(25℃)
    ・用途:金属全般
    ・粘度:高粘度
    ・材質:主成分:エポキシ樹脂
    ・JANコード:4512192301408
    ・トラスココード:324-2676
    ・質量:70g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デブコン 1ミニッツエポキシ 接着剤 50mlの型番DV14277のページです。 型番DV14277に関する仕様情報を記載しております。
    デブコン 1ミニッツエポキシ 接着剤 50mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デブコン 1ミニッツエポキシ 接着剤 50ml
    5ミニッツエポキシ・アクリル系接着剤 50ml
    デブコン アクリル系接着剤 PW用プライマー 100ml
    Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml
    30/50ml用 ディスペンサー
    SKボンド 1.1kgセット主剤1.0kg活性剤0.1kg入
    メーカーITWITWITWスリーエムジャパンエスココクゴ
    通常価格6,1434,275 -1,9487,99911,57936,000
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト