17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5ミニッツエポキシ・アクリル系接着剤 50ml

5ミニッツエポキシ・アクリル系接着剤 50ml

通常単価(税別)
4,2756,143
税込単価
4,7036,757
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・計量や混合が不要で、専用ガンにセットして引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 吐出には専用マーク5ガンとノズル(別売り)が必要です。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    DV14265【商品仕様】
    ・色:淡黄
    ・可使時間(分):3-6(25℃)
    ・硬化時間(分):45(25℃)
    ・用途:金属、コンクリート、木材
    ・粘度:ジェル状
    ・JANコード:4512192301200
    ・トラスココード:324-2668
    DV14270【商品仕様】
    ・色:透明
    ・可使時間(分):3-6(25℃)
    ・硬化時間(分):45(25℃)
    ・用途:多用途接着(工事用)
    ・粘度:液状
    ・JANコード:4512192301309
    ・トラスココード:334-4681
    DV14320【商品仕様】
    ・色:淡黄
    ・可使時間(分):4-6(25℃)
    ・硬化時間(分):12-15(25℃)
    ・用途:異種材質の接着
    ・粘度:ジェル状
    ・JANコード:4512192401115
    ・トラスココード:328-2732
    DV14340【商品仕様】
    ・色:淡黄
    ・可使時間(分):15-18(25℃)
    ・硬化時間(分):30-35(25℃)
    ・用途:異種材質の接着
    ・粘度:ジェル状
    ・JANコード:4512192401122
    ・トラスココード:328-2741

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    RoHS?最小発注数量
    ・色:淡黄・可使時間(分):3-6(25℃)・硬化時間(分):45(25℃)・用途:金属、コンクリート、木材・粘度:ジェル状
    ・JANコード:4512192301200・トラスココード:324-2668
    ・2液混合型・マーク5ガン品番:217010・ノズル品番:217013、217014、217015・容量(ml):50・材質:主成分:エポキシ樹脂・質量:70g・ジェル
    10
    2個
    ・色:透明・可使時間(分):3-6(25℃)・硬化時間(分):45(25℃)・用途:多用途接着(工事用)・粘度:液状
    ・JANコード:4512192301309・トラスココード:334-4681
    ・2液混合型・マーク5ガン品番:217010・ノズル品番:217013、217014、217015・容量(ml):50・材質:主成分:エポキシ樹脂・質量:70g
    10
    2個
    ・色:淡黄・可使時間(分):4-6(25℃)・硬化時間(分):12-15(25℃)・用途:異種材質の接着・粘度:ジェル状
    ・JANコード:4512192401115・トラスココード:328-2732
    ・2液混合型・マーク5ガン品番:217010・ノズル品番:217013、217014、217015・容量(ml):50・材質:主成分:エポキシ樹脂・質量:70g・PW1
    10
    2個
    ・色:淡黄・可使時間(分):15-18(25℃)・硬化時間(分):30-35(25℃)・用途:異種材質の接着・粘度:ジェル状
    ・JANコード:4512192401122・トラスココード:328-2741
    ・2液混合型・マーク5ガン品番:217010・ノズル品番:217013、217014、217015・容量(ml):50・材質:主成分:エポキシ樹脂・質量:70g・PW2
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,821
    ( 5,303 )
    1日目
    4,275
    ( 4,703 )
    1日目
    6,143
    ( 6,757 )
    2日目
    6,143
    ( 6,757 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・計量や混合が不要で、専用ガンにセットして引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤が吐出します
    ・速硬化型2液エポキシ系接着剤です
    ・垂れ止め入りで、立面でも塗布可能です
    ・約6ミリまでの隙間充填ができます
    ・耐油性に優れています
    【用途】
    ・金属、コンクリート、木材の接着に
    ・側面/立面等の緊急補修に
    ・凹凸や粗い面の緊急接着及び補修に

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 吐出には専用マーク5ガンとノズル(別売り)が必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    5ミニッツエポキシ・アクリル系接着剤 50mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    5ミニッツエポキシ・アクリル系接着剤 50ml
    デブコン 1ミニッツエポキシ 接着剤 50ml
    Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml
    30/50ml用 ディスペンサー
    エポキシ系接着剤 ハイスーパー5
    デブコン アクリル系接着剤 PW用プライマー 100ml
    メーカーITWITWスリーエムジャパンエスコセメダインITW
    通常価格4,275-6,1437,30711,579788 -1,948
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト