17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デブチューブ DV996600

デブチューブ

通常単価(税別)
2,180
税込単価
2,398
通常出荷日:1日目

【特長】・金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です・非常に強力な接着力を発...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    DV996600
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    DV62345【特長】
    ・金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です
    ・非常に強力な接着力を発揮し、耐久性のあるペースト状の強力接着剤です
    【商品仕様】
    ・パテ状
    ・タイプ:高耐久・ペースト状
    ・はり合わせ時間(25℃):50-60分
    ・固定時間(25℃):6-7時間
    ・実用強度発現時間(25℃):10時間以上
    ・色:黒色
    ・容量(g):33
    ・耐熱温度(℃):100
    ・JANコード:4512192300104
    ・トラスココード:445-0108
    ・質量:80g
    ・S-6
    DV996600【特長】
    ・金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適した透明タイプのエポキシ系接着剤です
    ・液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています
    ・高強度接着を必要とする箇所に最適です
    ・釣り竿などの趣味や仕事に大好評です
    【商品仕様】
    ・液状
    ・タイプ:耐水・液状
    ・はり合わせ時間(25℃):8-12分
    ・固定時間(25℃):30-35分
    ・実用強度発現時間(25℃):120分以上
    ・色:透明
    ・容量(g):28.4
    ・耐熱温度(℃):90
    ・JANコード:4512192300203
    ・トラスココード:445-0094
    ・質量:70g
    ・S-31

    DV996600の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適した透明タイプのエポキシ系接着剤です・液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています・高強度接着を必要とする箇所に最適です
    仕様2
    ・釣り竿などの趣味や仕事に大好評です・液状・タイプ:耐水・液状・はり合わせ時間(25℃):8-12分・固定時間(25℃):30-35分
    仕様3
    ・実用強度発現時間(25℃):120分以上・色:透明・容量(g):28.4・耐熱温度(℃):90・JANコード:4512192300203・トラスココード:445-0094・質量:70g・S-31・2液混合型・混合比率(重量比):主剤:硬化剤=1:1・容量(ml):25・材質:主成分:エポキシ樹脂
    RoHS?
    10

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DV996600

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    RoHS?最小発注数量
    ・金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適した透明タイプのエポキシ系接着剤です・液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています・高強度接着を必要とする箇所に最適です
    ・釣り竿などの趣味や仕事に大好評です・液状・タイプ:耐水・液状・はり合わせ時間(25℃):8-12分・固定時間(25℃):30-35分
    ・実用強度発現時間(25℃):120分以上・色:透明・容量(g):28.4・耐熱温度(℃):90・JANコード:4512192300203・トラスココード:445-0094・質量:70g・S-31・2液混合型・混合比率(重量比):主剤:硬化剤=1:1・容量(ml):25・材質:主成分:エポキシ樹脂
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,180
    ( 2,398 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です
    ・非常に強力な接着力を発揮し、耐久性のあるペースト状の強力接着剤です
    ・高強度接着を必要とする箇所に最適です(DV996600)
    ・釣り竿などの趣味や仕事に大好評です(DV996600)
    【用途】
    ・木材、金属などの接着に

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デブチューブの型番DV996600のページです。 型番DV996600に関する仕様情報を記載しております。
    デブチューブのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    製品の接着
    5
    満足度:5.0
    他社ののA/B材仕様の接着剤に比べて使いやすく耐熱性が高いので常にこちらを使っています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デブチューブ
    エポキシ系接着剤ボンドMOS8
    エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)
    Scotch-Weld EPX接着剤 クリア 48.5ml
    セメダイン スーパー P15gセット CA-151
    ハイスーパー5 接着剤
    メーカーITWコニシスリーボンドスリーエムジャパンセメダインセメダイン
    通常価格2,180916 -5,625 -3,161464365 -
    通常出荷日1日目1日目〜6日目1日目2日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト