17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト ハイブリッド接着剤(アクリル+瞬間)4080 灰色

通常単価(税別)
5,394
税込単価
5,933
通常出荷日:1日目

【特長】・アクリル&瞬間接着剤のハイブリッド接着剤です・接着力の立ち上がりが速く、高い耐衝撃性...

詳細を確認

    ご注意

    • デュアルカートリッジガンとノズルが必要です。

    型番:

    4080GY-50
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4080GY-50の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4080GY-50
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,394
    ( 5,933 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アクリル&瞬間接着剤のハイブリッド接着剤です
    ・接着力の立ち上がりが速く、高い耐衝撃性を要求する製品に適合します
    ・優れた柔軟性を有しています
    ・接着力の立ち上がりが速い(最大強度まで24時間以内)
    ・優れた耐衝撃性や柔軟性
    【商品仕様】
    ・タフで多用途な構造用接着に
    ・硬化時間(23℃):9-11分
    ・可使時間(23℃):7-8分
    ・白濁淡黄色
    ・粘土:高粘度ジェルタイプ
    ・衝撃強度(KJ/2):4.1
    ・はく離強度(N/):6-8
    ・伸び率:80%
    ・耐熱温度:100℃
    ・容量(g):50
    ・材質:主成分:アクリル、シアノアクリレート
    ・JANコード:4058093008096
    ・トラスココード:114-4115
    ・質量:71g

    ご注意

    • デュアルカートリッジガンとノズルが必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロックタイト ハイブリッド接着剤(アクリル+瞬間)4080 灰色の型番4080GY-50のページです。 型番4080GY-50に関する仕様情報を記載しております。
    ロックタイト ハイブリッド接着剤(アクリル+瞬間)4080 灰色のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックタイト ハイブリッド接着剤(アクリル+瞬間)4080 灰色
    ロックタイト ハイブリッド接着剤4090
    ロックタイト ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090
    ロックタイト ハイブリッド接着剤4090 グレイ
    ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml
    ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL
    メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
    通常価格5,3944,3214,3004,6885,1279,684 -
    通常出荷日1日目2日目2日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト