17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 454 3g 10本パック【10個入り】

通常単価(税別)
7,313
税込単価
8,044
通常出荷日:1日目

【特長】・超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です・シリコン・POMなどは硬化促進剤770が必要...

詳細を確認

    ご注意

    • 本商品の使用期限商品は残1カ月以上のもののみを管理し出荷しております。また、購入前の残使用期限の指定は対応致しかねます。

    型番:

    454-BOX
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    454-BOXの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    454-BOX
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,313
    ( 8,044 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です
    ・シリコン・POMなどは硬化促進剤770が必要です
    【商品仕様】
    ・PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴムなどへの接着
    ・木材・紙・皮革・コルク・繊維などの多孔質材にも
    ・固着時間(22℃):20-45秒
    ・低粘度型
    ・使用温度範囲;-55-80℃
    ・硬化時間(軟鋼):5-20秒
    ・推奨硬化促進剤(難接着材用):38497
    ・色:透明
    ・容量(g):3×10本
    ・使用温度範囲(℃);-55-80
    ・材質:主成分:シアノアクリレート系
    ・JANコード:6902545452945
    ・トラスココード:114-4112
    ・質量:45g

    ご注意

    • 本商品の使用期限商品は残1カ月以上のもののみを管理し出荷しております。また、購入前の残使用期限の指定は対応致しかねます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロックタイト 454 3g 10本パックの型番454-BOXのページです。 型番454-BOXに関する仕様情報を記載しております。
    ロックタイト 454 3g 10本パックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックタイト 454 3g 10本パック
    ロックタイト 401 3g 10本パック
    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g
    瞬間細ノズル N-10 10本入り HC-162
    ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382
    ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g
    メーカーヘンケルヘンケルヘンケルセメダインヘンケルヘンケル
    通常価格7,3137,3134631581,7091,598
    通常出荷日1日目1日目6日目2日目3日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト